Filter element
180Z0006
Virtaus [gpm] [maks.]: 15.600, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 3.60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [gpm] [maks.]: 15.600, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 3.60
Bruttopaino | 0.506 Kg |
Nettopaino | 0.4 Kg |
Volume | 3.368 Liter |
EAN | 5715162682043 |
Bruttopaino | 0.506 Kg |
Nettopaino | 0.4 Kg |
Volume | 3.368 Liter |
EAN | 5715162682043 |
Description | Filter element type 4 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 1.1 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 12 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0213 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sealing | Inside O-ring |
Tuotekuvaus | Filters |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Filter element |
Tyyppimerkintä | Filter element |
Virtaus [gpm] [maks.] | 15.6 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 3.6 m³/h |
Description | Filter element type 4 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 1.1 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 12 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0213 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sealing | Inside O-ring |
Tuotekuvaus | Filters |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Filter element |
Tyyppimerkintä | Filter element |
Virtaus [gpm] [maks.] | 15.6 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 3.6 m³/h |