Coupling and Bell Housing
180Z0087
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Moottorin rungon koko: IEC 280, 1.57 in, 75 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Moottorin rungon koko: IEC 280, 1.57 in, 75 mm
Bruttopaino | 23.671 Kg |
Nettopaino | 21.195 Kg |
Volume | 220 Liter |
EAN | 5715162677216 |
Bruttopaino | 23.671 Kg |
Nettopaino | 21.195 Kg |
Volume | 220 Liter |
EAN | 5715162677216 |
Description | Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttökohde |
Desalination Industrial Water |
Moottorin rungon koko | IEC 280 |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuotekuvaus | Couplings and Bell Housings |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |
Description | Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttökohde |
Desalination Industrial Water |
Moottorin rungon koko | IEC 280 |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuotekuvaus | Couplings and Bell Housings |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |