Coupling and Bell Housing
180Z0085
APP W HC 15-30; APP 21-46, Moottorin rungon koko: IEC225, 1.57 in, 60 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
APP W HC 15-30; APP 21-46, Moottorin rungon koko: IEC225, 1.57 in, 60 mm
Bruttopaino | 14.876 Kg |
Nettopaino | 12.5 Kg |
Volume | 210.375 Liter |
EAN | 5715162678350 |
Bruttopaino | 14.876 Kg |
Nettopaino | 12.5 Kg |
Volume | 210.375 Liter |
EAN | 5715162678350 |
Description | Coupling Kit IEC 225/Ø450/Ø60 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttökohde | Desalination |
Moottorin rungon koko | IEC225 |
Motor shaft diameter [in] | 2.36 in |
Motor shaft diameter [mm] | 60 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuotekuvaus | Couplings and Bell Housings |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |
Description | Coupling Kit IEC 225/Ø450/Ø60 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttökohde | Desalination |
Moottorin rungon koko | IEC225 |
Motor shaft diameter [in] | 2.36 in |
Motor shaft diameter [mm] | 60 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuotekuvaus | Couplings and Bell Housings |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |