iSave 50

180F7020

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 52, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 228, Nimellisteho [HP]: 30.0, Nimellisteho [kW]: 22.5

Tuotetiedot

Bruttopaino 191.7 Kg
Nettopaino 163.5 Kg
Volume 195.511 Liter
EAN 5715162673416

 

Alkuperämaa Tanska
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] 180 N-m
Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.] 132 lbf∙ft
Asennusasento Pystysuora
Vaakasuuntainen
Bare shafted
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave 50 (Without motor)
HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] 228 gal/min
HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] 52 m³/h
HP-tuloliitännän koko [tuuma] 3 in
HP-tuloliitäntä vakio Victaulic
HP-tulopaine [barg] [min.] 40 barg
HP-tulopaine [psig] [min.] 580 psig
HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.] 2 barg
HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.] 29 psig
HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3 in
HP-ulostulon vakioliitäntä Victaulic
HP-ulostulopaine [barg] [maks.] 83 barg
HP-ulostulopaine [psig] [maks.] 1200 psig
Huollettavissa Kyllä
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalvomateriaali NBR
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg] 1 barg
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig] 8 psig
LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [barg] 189 barg
LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [psig] 13 psig
LP tulo sallittu käyttövirtaus [barg] [min.] 2 barg
LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.] 252 gal/min
LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.] 57 m³/h
LP tulo sallittu käyttövirtaus [psig] [min.] 29 psig
LP-lähtöliitännän koko [tuuma] 3 in
LP-tuloliitännän koko [tuuma] 3 in
LP-tuloliitäntä vakio Victaulic
LP-tulopaine [barg] [maks.] 5 barg
LP-tulopaine [psig] [maks.] 72 psig
LP-tulopaine huippu [barg] 10 barg
LP-tulopaine huippu [psig] 145 psig
Materiaalin tyyppi Duplex
Super Duplex
Nimellisteho [HP] 30
Nimellisteho [kW] 22.5 kW
Nopeus [rpm] [Maks.] 650 rpm
Nopeus [rpm] [Min.] 525 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.] 5 barg
Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.] 72 psig
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] 125 lbf∙ft
Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] 170 N-m
Staattinen testipaine HP sisään ulos [barg] [maks.] 108 barg
Staattinen testipaine HP sisään ulos [psig] [maks.] 1566 psig
Tuotekuvaus iSave
Tuoteryhmä Energy Recovery Device
Tyhjennysliitännän koko [tuuma] 1/4 in
Tyhjennysliitännän tyyppi BSPP
Tyyppi iSave 50-70
Tyyppimerkintä iSave 50
UK RoHS compliance Out of scope
Vakiotyhjennysliitäntä BSPP
Virtaus [gpm] [min.] 184 gal/min
Virtaus [m³/h] [Min.] 42 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 35 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] 95 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] 36 °C
Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.] 6.6 gal/min
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] 32 °F
Äänenpaine [dB(A)] 83 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality