Näyttää 7 tuotetta

180F1000

APM 0.8-1.2

Virtaus [l/min] [maks.]: 15.300, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 0.92, Virtaus [gpm] [maks.]: 4.000, Nopeus [rpm]: 700 - 3450, Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]: 5, Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]: 3, Tulopaine [barg] [maks.]: 80.0, Tulopaine [psig] [maks.]: 1160.0

180F1001

APM 0.8-1.2

Virtaus [l/min] [maks.]: 18.600, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.12, Virtaus [gpm] [maks.]: 4.900, Nopeus [rpm]: 700 - 3450, Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]: 6, Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]: 4, Tulopaine [barg] [maks.]: 80.0, Tulopaine [psig] [maks.]: 1160.0

180F1002

APM 0.8-1.2

Virtaus [l/min] [maks.]: 22.900, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.37, Virtaus [gpm] [maks.]: 6.100, Nopeus [rpm]: 700 - 3450, Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]: 7, Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]: 5, Tulopaine [barg] [maks.]: 80.0, Tulopaine [psig] [maks.]: 1160.0

180F1100

APM 1.8-2.9

Virtaus [l/min] [maks.]: 33.900, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 2.03, Virtaus [gpm] [maks.]: 9.000, Nopeus [rpm]: 700 - 3450, Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]: 11, Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]: 8, Tulopaine [barg] [maks.]: 80.0, Tulopaine [psig] [maks.]: 1160.0

180F1101

APM 1.8-2.9

Virtaus [l/min] [maks.]: 36.400, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 2.18, Virtaus [gpm] [maks.]: 9.600, Nopeus [rpm]: 700 - 3450, Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]: 12, Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]: 9, Tulopaine [barg] [maks.]: 80.0, Tulopaine [psig] [maks.]: 1160.0

Näytä: