Energian talteenottolaitteet

Näyttää 14 tuotetta

180F7001

ISAVE 40

Asennusasento: Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 15.0, Nimellisteho [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Asennusasento: Pystysuora, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 15.0, Nimellisteho [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Asennusasento: Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 20.0, Nimellisteho [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Asennusasento: Pystysuora, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 20.0, Nimellisteho [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 20.0, Nimellisteho [kW]: 15.0

180F7015

iSave 21 Plus

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 22, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 96, Nimellisteho [HP]: 15.0, Nimellisteho [kW]: 11.0

180F7016

iSave 21 Plus

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 22, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 96, Nimellisteho [HP]: 7.5, Nimellisteho [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 22, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 96, Nimellisteho [HP]: 10.0, Nimellisteho [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 52, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 228, Nimellisteho [HP]: 30.0, Nimellisteho [kW]: 22.5

180F7021

ISAVE 70

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 70, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 308, Nimellisteho [HP]: 30.0, Nimellisteho [kW]: 18.5

Näytä: