iSave 21 Plus

180F7015

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 22, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 96, Nimellisteho [HP]: 15.0, Nimellisteho [kW]: 11.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 56.5 Kg
Nettopaino 43 Kg
Volume 52.965 Liter
EAN 5715162671436

 

Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] 50 N-m
Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.] 37 lbf∙ft
Asennusasento Pystysuora
Vaakasuuntainen
Bare shafted
China RoHS compliance Out of scope
Description ISAVE 21 PLUS
HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] 96 gal/min
HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] 22 m³/h
HP-tuloliitännän koko [tuuma] 2 in
HP-tuloliitäntä vakio Victaulic
HP-tulopaine [barg] [maks.] 83 barg
HP-tulopaine [barg] [min.] 15 barg
HP-tulopaine [psig] [maks.] 1200 psig
HP-tulopaine [psig] [min.] 217 psig
HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.] 3 barg
HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.] 44 psig
HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 2 in
HP-ulostulopaine [barg] [maks.] 83 barg
HP-ulostulopaine [psig] [maks.] 1200 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalvomateriaali NBR
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg] 1 barg
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig] 13 psig
LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.] 145 gal/min
LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.] 33 m³/h
LP-lähtöliitännän koko [tuuma] 2 in
LP-lähtöliitäntä vakio Victaulic
LP-lähtöpaine [barg] [min] 1 barg
LP-lähtöpaine [psig] [min] 15 psig
LP-tuloliitännän koko [tuuma] 2 in
LP-tuloliitäntä vakio Victaulic
LP-tulopaine [barg] [maks.] 5 barg
LP-tulopaine [psig] [maks.] 72 psig
LP-tulopaine huippu [barg] 10 barg
LP-tulopaine huippu [psig] 145 psig
Moottorin ympäristön lämpötila [°C] [maks.] 41 °C
Moottorin ympäristön lämpötila [°F] [maks.] 105 °F
Nimellisteho [HP] 15
Nimellisteho [kW] 11 kW
Nopeus [rpm] [Maks.] 1500 rpm
Nopeus [rpm] [Min.] 500 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.] 5 barg
Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.] 73 psig
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] 36 lbf∙ft
Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] 49 N-m
Tuotekuvaus iSave
Tuoteryhmä Energy Recovery Device
Tyhjennysliitännän koko [tuuma] 1/4 in
Tyhjennysliitännän tyyppi BSPP
Tyyppi ISAVE 21 PLUS
Tyyppimerkintä iSave 21 Plus
UK RoHS compliance Out of scope
Vakiotyhjennysliitäntä BSPP
Virtaus [gpm] [min.] 26 gal/min
Virtaus [m³/h] [Min.] 6 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 40 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] 104 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] 36 °C
Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.] 0.4 m³/h
Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.] 1.8 gal/min
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] 32 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality