Scroll-kompressori, HRP060T5LP6

120U1606

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

Kylmäaineet: R407C, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220-240/1/50, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus/lava

Tuotetiedot

Bruttopaino 44.83 Kg
Nettopaino 40.83 Kg
Volume 48.321 Liter
EAN 5702428225120

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 130 A
Asennusstandardi ODF
Brand technique Scroll-kompressori
China RoHS compliance Out of scope
Description HRP060T5
Esilämmitin Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Gaz-tasaus Ei ole
Hyväksyntä CE
UL
UKCA
Imuliitännän koko [in] 7/8 in
Imuliitännän korkeus [mm] 280 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 7/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP22
Iskutilavuus [cm3] 80.95 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 207 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 253 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 455 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 220-240/1/50
Kondensaattorin A jännite [V] 440 V
Kondensaattorin A kapasitanssi 55 µF
Kondensaattorin B jännite [V] 330 V
Kondensaattorin B kapasitanssi 88-108 µF
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Kylmäaineet R407C
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 5.44 kg
Leveys [mm] 239 mm
Liitäntätyyppi Juotos
Läpimitta [mm] 184 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Model number HRP060T5LP6
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Ei ole
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 230 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 230 V
Nimellisvirta (RLA) 25.6 A
Paineliitännän koko [in] 1/2 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Ei ole
Pakkausmäärä 16
Pakkaustapa Yksittäispakkaus/lava
Piirroksen numero 0XR6002B-2
Pituus [mm] 239 mm
Poistoliitännän korkeus [mm] 422 mm
Product Name Description Scroll compressor HRP
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Releen malli 3ARR3*25AS*
SCIP-asiakirjan nro 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segmentin käyttö Ilmastointi
Suurin jatkuva virta (MCC) 40 A
Sähköliitännät Lattaliitin
Taajuus [Hz] 50
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tyyppi HRP060
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 1
Viskositeetti [cP] 68 cP
Väri Musta
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] 1.02
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] 0.39
Öljyluettelo 320HV
Öljyn tyyppi PVE
Öljyntasausliitäntä Ei ole
Öljyntyhjennysaukko Ei ole
Öljytäyttö [l] 1.57 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality