(LRA) Virta roottori lukittuna |
84 A |
Asennusstandardi |
ODF |
Brand technique |
Scroll-kompressori |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HCP094T4 |
Esilämmitin |
Ei |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HCP |
Gaz-tasaus |
Ei ole |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] |
1 1/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] |
369 mm |
Imuliitännän materiaali |
- |
Imuliitäntäputken koko [in] |
1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-suojausluokka |
IP22 |
Iskutilavuus [cm3] |
126.02 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
457 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] |
2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] |
3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] |
536 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi |
Yksi yksikkö |
Kylmäaineet |
R407C |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] |
7.26 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] |
12 |
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] |
1.48 |
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] |
1.48 |
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] |
1.48 |
Leveys [mm] |
232 mm |
Liitäntätyyppi |
Juotos |
Läpimitta [mm] |
184 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] |
2 N-m |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
Model number |
HCP094T4LC6 |
Moottorin suojaus |
Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa |
Ei ole |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
415 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Nimellisvirta (RLA) |
13.5 A |
Paineliitännän koko [in] |
7/8 in |
Paineliitäntäputken koko [in] |
7/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP |
Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP |
Ei ole |
Pakkausmäärä |
16 |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus/lava |
Piirroksen numero |
0SR4103B-3 |
Pituus [mm] |
232 mm |
Poistoliitännän korkeus [mm] |
509 mm |
Product Name Description |
Scroll compressor HCP |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentin käyttö |
Ilmastointi |
Suurin jatkuva virta (MCC) |
21 A |
Sähköliitännät |
Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] |
50/60 |
Tehonsäätö |
Kiinteä nopeus |
Tekniikka |
Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja |
Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy |
Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet |
Asennusohjeet |
Tuoteryhmä |
Hermetic compressors |
Tyyppi |
HCP094 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vaihe |
3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] |
3 N-m |
Viskositeetti [cP] |
68 cP |
Väri |
Musta |
Öljyluettelo |
320HV |
Öljyn tyyppi |
PVE |
Öljyntasausliitäntä |
Ei ole |
Öljytäyttö [l] |
2.66 L |