Scroll-kompressori, HRP034T4LP6

120U2024

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
Tuote on korvattu.

Kylmäaineet: R407C, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus/lava

Tuotetiedot

Bruttopaino 34.42 Kg
Nettopaino 30.42 Kg
Volume 41.584 Liter
EAN 5702428222327

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 45 A
Asennusstandardi ODF
Brand technique Scroll-kompressori
China RoHS compliance Out of scope
Description HRP034T4
Esilämmitin Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Gaz-tasaus Ei ole
Hyväksyntä CE
UL
UKCA
Imuliitännän koko [in] 3/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 250 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP22
Iskutilavuus [cm3] 46.21 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 413 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Kylmäaineet R407C
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 3.63 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] 4.66
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] 4.66
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] 3.42
Leveys [mm] 239 mm
Liitäntätyyppi Juotos
Läpimitta [mm] 165 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Model number HRP034T4LP6
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Ei ole
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 6.1 A
Paineliitännän koko [in] 1/2 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Ei ole
Pakkausmäärä 16
Pakkaustapa Yksittäispakkaus/lava
Piirroksen numero 0XC6301B-2
Pituus [mm] 239 mm
Poistoliitännän korkeus [mm] 379 mm
Product Name Description Scroll compressor HRP
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segmentin käyttö Ilmastointi
Suurin jatkuva virta (MCC) 9.5 A
Sähköliitännät Lattaliitin
Taajuus [Hz] 50/60
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tyyppi HRP034
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 3
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Musta
Öljyluettelo 160HV
Öljyn tyyppi PVE
Öljyntasausliitäntä Ei ole
Öljytäyttö [l] 1.06 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality