Magneettiventtiilikela, BF240AS, Kaapeli, 1.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 240, Monipakkaus
018F6252
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 240, Taajuus [Hz]: 50 Hz, Kotelointiluokka IP: IP67
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 240, Taajuus [Hz]: 50 Hz, Kotelointiluokka IP: IP67
Bruttopaino | 0.358 Kg |
Nettopaino | 0.305 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024839 |
Bruttopaino | 0.358 Kg |
Nettopaino | 0.305 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024839 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen pinta-ala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kaapelin halkaisija [mm] | 6.6 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 40 in |
Kelan liitäntä | Kaapeli |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käyttöluokitus | Jatkuva |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiilikela |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samankaltainen tuote | 018F8202 |
SCIP-asiakirjan nro | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC | 240 V |
Sähköliitäntä | 3 kennon kaapeli |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tyyppi | BF240AS |
Tyyppimerkintä | BF240AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varaosa numero | 018F6252 |
Virrankulutus 50 Hz [VA] | 19 VA |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 11 W |
Väri | Sininen |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen pinta-ala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kaapelin halkaisija [mm] | 6.6 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 40 in |
Kelan liitäntä | Kaapeli |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käyttöluokitus | Jatkuva |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiilikela |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samankaltainen tuote | 018F8202 |
SCIP-asiakirjan nro | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC | 240 V |
Sähköliitäntä | 3 kennon kaapeli |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tyyppi | BF240AS |
Tyyppimerkintä | BF240AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varaosa numero | 018F6252 |
Virrankulutus 50 Hz [VA] | 19 VA |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 11 W |
Väri | Sininen |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |