Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 35 tuotetta
Moottorikäyttöinen venttiili, ICMTS 20 A33, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.200, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Moottorikäyttöinen venttiili, ICMTS 20A, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.600, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Moottorikäyttöinen venttiili, ICMTS 20B, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 2.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Moottorikäyttöinen venttiili, ICMTS 20C, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 4.600, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Moottorikäyttöinen venttiili, ICMTS 20B66, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 1.600, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Sähköinen säätöventtiili, CCM 40
Kylmäaineet: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-arvo [m3/h]: 4.870, Maks. Käyttöpaine [bar]: 90.0, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Sähköinen säätöventtiili, CCM 30
Kylmäaineet: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-arvo [m3/h]: 2.780, Maks. Käyttöpaine [bar]: 90.0, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Sähköinen säätöventtiili, CCM 20
Kylmäaineet: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-arvo [m3/h]: 1.850, Maks. Käyttöpaine [bar]: 90.0, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Sähköinen säätöventtiili, CCM 10
Kylmäaineet: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-arvo [m3/h]: 0.700, Maks. Käyttöpaine [bar]: 90.0, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Sähköinen säätöventtiili, CCMT 2
Kylmäaineet: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-arvo [m3/h]: 0.170, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1