CTM 6

032F5673

Kylmäaineet: R744, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetiedot

Bruttopaino 11.7 Kg
Nettopaino 8.8 Kg
Volume 12.712 Liter
EAN 5702428997614

 

China RoHS compliance Out of scope
Ejektorin materiaali Messinki
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Huollettavissa Multiejektorin varaosat
Hyväksyntä PED
cURus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasiteetti Massavirta [lb/h] 4134 lb/h
Kapasiteetti – Massavirta [kg/h] 1875 kg/h
Kylmäaineet R744
Liittimen A toiminta Korkeapainetulo
Liittimen C toiminta Imupuolen tulo
Liittimen E toiminta Nestesäiliön lähtö
Liittimien standardi EN 10220
Liitännän A koko hitsaukselle [in] 3/4 in
Liitännän A koko juotokselle [in] 7/8 in
Liitännän A tyyppi juotokselle ODF
Liitännän B toiminta Korkeapainen mittaus
Liitännän C koko hitsaukselle [in] 3/4 in
Liitännän C koko juotokselle [in] 7/8 in
Liitännän C tyyppi juotokselle ODF
Liitännän D toiminta Imupuolen tulo mittaus
Liitännän E koko hitsaukselle [in] 1 in
Liitännän E koko juotokselle [in] 1 1/8 in
Liitännän E tyyppi juotokselle ODF
Liitännän F toiminta Nestesäiliön lähdön mittaus
Liitäntämateriaali Ruostumaton teräs
Maks. Käyttöpaine [bar] 140 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1221 psig
Massavirran olosuhteet R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Massavirta ejektori 2 [kg/h] 250 kg/h
Massavirta, ejektori 1 [kg/h] 125 kg/h
Massavirta, ejektori 1 [lb/h] 275.5 lb/h
Massavirta, ejektori 2 [lb/h] 551 lb/h
Massavirta, ejektori 3 [kg/h] 500 kg/h
Massavirta, ejektori 3 [lb/h] 1102 lb/h
Massavirta, ejektori 4 [kg/h] 1000 kg/h
Massavirta, ejektori 4 [lb/h] 2204 lb/h
Massavirta, ejektori 5 [kg/h] 0 kg/h
Massavirta, ejektori 5 [lb/h] 0 lb/h
Massavirta, ejektori 6 [kg/h] 0 kg/h
Massavirta, ejektori 6 [lb/h] 0 lb/h
Max. testipaine [bar] 200 bar
Max. testipaine [psig] 2716.6 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nestekapas. – Massavirta [kg/h] 0 kg/h
Nestekapas. – Massavirta [lb/h] 0 lb/h
Osaohjelman nimi CTM
Painealueluokka Korkeapaine
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description CTM korkeapaineventtiili
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Alumiiniseos
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] 100 %
Suht. Kosteus [% RH] [min.] 0 %
Suurin delta P E–C-liitänn. [bar] 20 bar
Suurin delta P E–C-liitänn. [psig] 290 psi
Toiminta NC
Tuoteryhmä Multi ejectors
Tyyppi CTM 6
UK RoHS compliance Out of scope
UL-hyväksytyt kylmäaineet R744
Voiteluaineiden yhteensopivuus POE
PAG
Väliaineen lämpöt.alue [°C] [maks.] 50 °C
Väliaineen lämpöt.alue [°C] [min.] -10 °C
Väliaineen lämpöt.alue [°F] [maks.] 122 °F
Väliaineen lämpöt.alue [°F] [min.] -14 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -14 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality