Kuumakaasun säädin, KVC 12

034L0143

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-arvo [m3/h]: 0.680, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.374 Kg
Nettopaino 0.322 Kg
Volume 1.229 Liter
EAN 5702428411486

 

China RoHS compliance Yes
Cv-arvo [gal/min] 0.79 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa KV-venttiilien varaosat
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kiina
Hyväksyntä nimi KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-arvo [m3/h] 0.68 m³/h
Kylmäaineet R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Kylmäteho R134a [kW] 4.8 kW
Maks. Käyttöpaine [bar] 28 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 406 psig
Max. testipaine [bar] 31 bar
Max. testipaine [psig] 450 psig
Määrä/pakkaustapa 12 kpl
Nimellisteho R134a [TR] 1.36 TR
Nimellisteho R22 [kW] 7.6 kW
Nimellisteho R22 [TR] 2.14 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Nimellisteho R407C [kW] 8.4 kW
Nimellisteho R407C [TR] 2.31 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-alue maks. [bar] 2 bar
P-alue maks. [psi] 29 psi
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Kuumakaasun säädin
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote 034L1043
SCIP-asiakirjan nro 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Syöttöaukon koko [tuuma] 1/2 in
Säätöalue [bar] [maks.] 6 bar
Säätöalue [bar] [min.] 0.2 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 87 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 3 psig
Tehdasasetukset [psig] 29 psig
Tehdasasetus [bar] 2 bar
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuotteen lisätarvikkeet Ei
Tyyppi KVC 12
UK RoHS compliance Out of scope
UL-hyväksytyt kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Ulostulon koko [tuuma] 1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -45 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -49 °F
Öljyttömät kylmäaineet R1234ze(E)
R513A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality