Takaiskuventtiilit

Näytetään 270 tuotetta

Takaiskuventtiili, NRV 6s

Tuotteen nimi: Takaiskuventtiili, Tyyppi: NRV 6s, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Takaiskuventtiili, NRVH 35s

Syöttöaukon koko [mm]: 35.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 35.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Takaiskuventtiili, NRVH 22s

Syöttöaukon koko [mm]: 22.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 22.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Takaiskuventtiili, NRVH 28s

Syöttöaukon koko [mm]: 28.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 28.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Takaiskuventtiili, NRVH 12s

Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Näytä: