Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 156 tuotetta
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS1 25-5, 25.0 mm, Puskuhitsaus
Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: EN 10220, Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Kv-arvo [m3/h]: 1.700, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS1 25-5, 22.0 mm, Juottaminen
Tuloliitännän tyyppi: Juottaminen, Liitäntästandardi: EN 1254-1, Tuloliitännän koko [mm]: 22.0, Kv-arvo [m3/h]: 1.700, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS1 25-5, 28.0 mm, Juottaminen
Tuloliitännän tyyppi: Juottaminen, Liitäntästandardi: EN 1254-1, Tuloliitännän koko [mm]: 28.0, Kv-arvo [m3/h]: 1.700, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS1 25-5, Juottaminen
Tuloliitännän tyyppi: Juottaminen, Liitäntästandardi: ASME B 16.22, Kv-arvo [m3/h]: 1.700, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS1 25-5, 20.0 mm, Puskuhitsaus
Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: EN 10220, Tuloliitännän koko [mm]: 20.0, Kv-arvo [m3/h]: 1.700, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS1 25-10, 25.0 mm, Puskuhitsaus
Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: EN 10220, Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Kv-arvo [m3/h]: 3.500, Liitäntämateriaali: Teräs