Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 19 tuotetta
Pilot-ohjausventtiili, CVP-L, Vakiopaineen pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVP-M, Vakiopaineen pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVP-H, Vakiopaineen pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVPP-L, Paine-erokytkin pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVPP-M, Paine-erokytkin pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVC-L, Paineohjattu pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.200, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVC-M, Paineohjattu pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.200, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVE-L, Vakiopaineen pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Pilot-ohjausventtiili, CVPE-M, Vakiopaineen pilot-venttiili
Painealue [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120