4-tie-käänteisventtiilin kela, STF-01AJ512D1

061L2074

Syöttöjännite [V] AC: 220, Taajuus [Hz]: 50 Hz, Kotelointiluokka IP: IP54

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.169 Kg
Nettopaino 0.161 Kg
Volume 0.258 Liter
EAN 5702428272827

 

China RoHS compliance Out of scope
Eristysluokka B
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä CE
VDE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaapelin pituus [m] 2 m
Kaapelin pituus [tuuma] 78.7 in
Kotelointiluokka IP IP54
Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [maks.] 1.96 nm
Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [min.] 1.47 nm
Määrä/pakkaustapa 60 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description 4-tie-käänteisventtiilin kela
Syöttöjännite [V] AC 220 V
Taajuus [Hz] 50 Hz
Tuoteryhmä 4-way reversing valves
Tyyppi STF
Tyyppimerkintä STF-01AJ512D1
UK RoHS compliance Out of scope
Virrankulutus [W] 6 W
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -4 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality