Termostaatit kodinkoneisiin

Näyttää 26 tuotetta

Vakiotermostaatti, B0

Tyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Juomakaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 10.5, Lämmin katkaisu [°C]: 5.0, Kylmä kytkentä [°C]: 3.0, Kylmä katkaisu [°C]: -4.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200

Vakiotermostaatti, B0

Tyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Jäätelökaapit, Lämmin kytkentä [°C]: -7.5, Lämmin katkaisu [°C]: -15.0, Kylmä kytkentä [°C]: -22.0, Kylmä katkaisu [°C]: -33.1, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000

Vakiotermostaatti, B0

Tyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Juomakaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 10.5, Lämmin katkaisu [°C]: 5.2, Kylmä kytkentä [°C]: -1.0, Kylmä katkaisu [°C]: -8.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000

B0

Tyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 11.5, Lämmin katkaisu [°C]: 6.0, Kylmä kytkentä [°C]: -1.0, Kylmä katkaisu [°C]: -8.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000

Vakiotermostaatti, B62

Tyyppi: B62, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit; automaattisella sulatuksella, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -11.0, Kylmä katkaisu [°C]: -27.0, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000

Näytä: