Näyttää 93 tuotetta

014-0007

SGI 6, Nestelasi, Laippa, 6.00 mm, Laippa, 6.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Nestelasi, Laippa, 10.00 mm, Laippa, 10.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 10.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Nestelasi, Laippa, 12.00 mm, Laippa, 12.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 12.00

014-0021

SGI 6, Nestelasi, Laippa, 6.00 mm, Laippa, 6.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 6.00

014-0022

SGI 10, Nestelasi, Laippa, 10.00 mm, Laippa, 10.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 10.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 10.00

014-0034

SGI 6s, Nestelasi, Juotos, ODF, Juotos, ODF

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

014-0035

SGI 10s, Nestelasi, Juotos, ODF, Juotos, ODF

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

014-0036

SGI 12s, Nestelasi, Juotos, ODF, Juotos, ODF

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

014-0039

SGI 22s, Nestelasi, Juotos, ODF, 22.00 mm, Juotos, ODF, 22.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 22.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 22.00

014-0040

SGI 6s, Nestelasi, Juotos, ODF, 6.00 mm, Juotos, ODF, 6.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 6.00

Näytä: