Kylmäaineen jakaja, RD 21, 2 kpl, 5.00 mm

069G000802

Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 2, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49.0, Suuttimen koko [mm]: 5.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.057 Kg
Nettopaino 0.057 Kg
Volume 0.288 Liter
EAN 5702422033295

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. Käyttöpaine [bar] 49 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 711 psig
Määrä/pakkaustapa 24 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description Kylmäaineen jakaja
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä 2 kpl
Rungon koko 21
SCIP-asiakirjan nro c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-asiakirjan tuotenimi Filters
Suuttimen koko [mm] 5 mm
Syöttöaukon koko [mm] 12 mm
Tuloliitännän tyyppi JUOTOS, ODM
Tuoteryhmä Refrigerant distributors
Tyyppi RD 21
Tyyppimerkintä RD21-A05-B02
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [mm] 6 mm

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality