Sisäiset lämmönvaihtimet

Näyttää 10 tuotetta

Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 0.5

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 0.5

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 1.0

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 16.00, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 1.0

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 1.5

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 18.00, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Näytä: