Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 16 tuotetta
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 10, BPHE B3-020
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q1 liitäntäkokoalue: 5/8 in, Q2 liitäntäkokoalue: 5/8 in, Q3 liitäntäkokoalue: 3/8 in, Q4 liitäntäkokoalue: 3/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 20, BPHE B3-020
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q1 liitäntäkokoalue: 5/8 in, Q2 liitäntäkokoalue: 5/8 in, Q3 liitäntäkokoalue: 3/8 in, Q4 liitäntäkokoalue: 3/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 20, BPHE B3-030
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q1 liitäntäkokoalue: NPT3/4, Q2 liitäntäkokoalue: NPT3/4, Q3 liitäntäkokoalue: 1/2 in, Q4 liitäntäkokoalue: 7/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 76, BPHE B3-052
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 45.0, Q1 liitäntäkokoalue: G1/2, Q2 liitäntäkokoalue: G1/2, Q3 liitäntäkokoalue: 7/8 in, Q4 liitäntäkokoalue: 1 3/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 80
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q1 liitäntäkokoalue: G2, Q2 liitäntäkokoalue: G2, Q3 liitäntäkokoalue: 2 1/8 in, Q4 liitäntäkokoalue: 2 1/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 10, BPHE B3-027
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q1 liitäntäkokoalue: G1, Q2 liitäntäkokoalue: G1, Q3 liitäntäkokoalue: 1 1/8 in, Q4 liitäntäkokoalue: 1 1/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 70, BPHE B3-210
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q3 liitäntäkokoalue: 1 5/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 40, BPHE B3-052
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q3 liitäntäkokoalue: 1 3/8 in, Q4 liitäntäkokoalue: 1 3/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 20, BPHE B3-052
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q3 liitäntäkokoalue: 1 1/8 in, Q4 liitäntäkokoalue: 1 1/8 in
Juotettu levylämmönvaihdin, Levyjen määrä: 40, BPHE B3-052
Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto, Maks. Käyttöpaine [bar]: 30.0, Q1 liitäntäkokoalue: G1, Q2 liitäntäkokoalue: G1, Q3 liitäntäkokoalue: G1, Q4 liitäntäkokoalue: G1