Näyttää 133 tuotetta

017-140066

Painekytkin, RT200

Säätöalue [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Ero [bar]: 0.25 - 1.20, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017-140166

Painekytkin, RT116

Säätöalue [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Ero [bar]: 0.33 - 1.30, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017-140766

Painekytkin, RT121

Säätöalue [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Ero [bar]: 0.09 - 0.40, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7.0

017-140866

Painekytkin, RT5

Säätöalue [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Ero [bar]: 1.20 - 4.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017-140966

Painekytkin, RT110

Säätöalue [bar] Pe: 0.20 - 3.00, Ero [bar]: 0.08 - 0.25, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7.0

017-500166

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Ero [bar]: 0.50 - 1.60, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017-500266

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Ero [bar]: 0.50 - 0.65, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017-500766

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Ero [bar]: 1.30 - 2.40, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017-500966

Painekytkin, RT1AE

Säätöalue [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Ero [bar]: 0.50 - 1.60, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017-501966

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Ero [bar]: 0.50 - 1.60, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

Näytä: