Elementin painekytkin, ACB, 2.14 bar, 1.24 bar

061F7134

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

Korkea akt.paine [bar]: 2.14, Alhainen akt. paine [bar]: 1.24, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NO), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.059 Kg
Nettopaino 0.056 Kg
Volume 0.218 Liter
EAN 5702428266581

 

Alhainen akt. paine [bar] 1.24 bar
Alhainen akt. paine [psi] 18 psi
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdon väri Musta
Kaapelin pituus [m] 1 m
Kaapelin pituus [tuuma] 39.37 in
Kaapelityyppi AWG18
Korkea akt.paine [bar] 2.14 bar
Korkea akt.paine [psi] 31 psi
Kosketimen toiminta SPST(NO)
Kotelointi TAVALLINEN KUUMASULA
Kotelointiluokka IP IP65
Kylmäaineet R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Liitäntäluokka AC=6 A, 250 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 35 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 508 psig
Mounting Vertical +/- 45º
Määrittelyavain ACB-2UA257W
Määrä/pakkaustapa 100 kpl
Painealueluokka Matalapaine
Paineliitännän huomautukset Kupariputki (kärki = 3 mm)
Paineliitäntäkoko 1/4"
Paineliitäntätyyppi JUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntäkoko [mm] 6.35 mm
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Palautustoiminto Autom.
Product Name Description Elementin painekytkin
Purkauspaine [bar] 200 bar
Purkauspaine [psig] 2900 psig
Sähköliitäntätyyppi Kaapeli
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tyyppi ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL-hyväksytyt kylmäaineet R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -70 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -20 °F
Öljyttömät kylmäaineet R513A
R1234ze(E)
R134a

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality