Elementin painekytkin, ACB
061F6074
Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Painepuoli, liitäntäkoko [mm]: 6.35, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Painepuoli, liitäntäkoko [mm]: 6.35, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli
Bruttopaino | 0.06 kg |
Nettopaino | 0.06 kg |
EAN | 5702428267694 |
Bruttopaino | 0.06 kg |
Nettopaino | 0.06 kg |
EAN | 5702428267694 |
Alhainen akt. paine [bar] | 21 bar |
Alhainen akt. paine [psi] | 305 psi |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV |
Johdon väri | Musta |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 39.37 in |
Kaapelityyppi | AWG18 |
Korkea akt.paine [bar] | 28 bar |
Korkea akt.paine [psi] | 406 psi |
Kosketimen toiminta | SPST(NC) |
Kotelointi | TAVALLINEN KUUMASULA |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Kylmäaineet |
R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A R125 |
Kylmäaineöljyn yhteensopivuus |
Öljyttömät sovellukset R1234ze(E) R134a R513A |
Liitäntäluokka | AC=6 A, 250 V |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 45 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
Mounting | pystysuora +/- 45º |
Määrittelyavain | ACB-2UB190W |
Määrä/pakkaustapa | 100 pc |
Oil free refrigerants | R513A |
Painealueluokka | Korkeapaine |
Paineliitännän huomautukset | Kupariputki (kärki = 3 mm) |
Paineliitäntäkoko | 1/4 in |
Paineliitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
Painepuoli, liitäntäkoko [mm] | 6.35 mm |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Purkauspaine [bar] | 200 bar |
Purkauspaine [psig] | 2900 psig |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Tuoteperheen nimi | ACB |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
Tyyppi | ACB |
UL approved refrigerants |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -55 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -70 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -20 °F |
Alhainen akt. paine [bar] | 21 bar |
Alhainen akt. paine [psi] | 305 psi |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV |
Johdon väri | Musta |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 39.37 in |
Kaapelityyppi | AWG18 |
Korkea akt.paine [bar] | 28 bar |
Korkea akt.paine [psi] | 406 psi |
Kosketimen toiminta | SPST(NC) |
Kotelointi | TAVALLINEN KUUMASULA |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Kylmäaineet |
R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A R125 |
Kylmäaineöljyn yhteensopivuus |
Öljyttömät sovellukset R1234ze(E) R134a R513A |
Liitäntäluokka | AC=6 A, 250 V |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 45 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
Mounting | pystysuora +/- 45º |
Määrittelyavain | ACB-2UB190W |
Määrä/pakkaustapa | 100 pc |
Oil free refrigerants | R513A |
Painealueluokka | Korkeapaine |
Paineliitännän huomautukset | Kupariputki (kärki = 3 mm) |
Paineliitäntäkoko | 1/4 in |
Paineliitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
Painepuoli, liitäntäkoko [mm] | 6.35 mm |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Purkauspaine [bar] | 200 bar |
Purkauspaine [psig] | 2900 psig |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Tuoteperheen nimi | ACB |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
Tyyppi | ACB |
UL approved refrigerants |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -55 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -70 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -20 °F |