Elementin painekytkin, ACB
Elementin painekytkin, ACB

061F5020

Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: Laippa, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.07 kg
Nettopaino 0.07 kg
EAN 5702428268141

 

Alhainen akt. paine [bar] 17.5 bar
Alhainen akt. paine [psi] 254 psi
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Johdon väri Musta
Kaapelin pituus [m] 1 m
Kaapelin pituus [tuuma] 39.37 in
Kaapelityyppi AWG18
Korkea akt.paine [bar] 24 bar
Korkea akt.paine [psi] 348 psi
Kosketimen toiminta SPST(NC)
Kotelointi EPOKSITYYPPI
Kotelointiluokka IP IP65
Kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
R125
Kylmäaineöljyn yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
R1234ze(E)
R134a
R513A
Liitäntäluokka AC=6 A, 250 V
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. Käyttöpaine [bar] 45 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 653 psig
Mounting pystysuora +/- 45º
Määrittelyavain ACB-2UB223MW
Määrä/pakkaustapa 100 pc
Oil free refrigerants R513A
Paine uros/naaras Naaras
Painealueluokka Korkeapaine
Paineliitännän huomautukset Paineenpoistin
Paineliitäntäkoko 1/4 in
Paineliitäntätyyppi Laippa
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Palautustoiminto Manuaalinen
Purkauspaine [bar] 200 bar
Purkauspaine [psig] 2900 psig
Sähköliitäntätyyppi Kaapeli
Tuoteperheen nimi ACB
Tuoteryhmä Kytkimet ja termostaatit
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Elementin painekytkin
Tyyppi ACB
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -70 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -20 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality