Kaksoispainekytkimet

Näyttää 36 tuotetta

060-001066

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70 - 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT+SPST(NO), Resetointi, vasen puoli: MIN. VAIHTOKELPOINEN

060-114866

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70 - 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Resetointi, vasen puoli: Autom.

060-115466

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70 - 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT+SPST(NO), Resetointi, vasen puoli: MIN. VAIHTOKELPOINEN

060-119966

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70 - 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT, Resetointi, vasen puoli: Autom.

060-120066

Painekytkin, KP7BS

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: 2 SPST(NC), Resetointi, vasen puoli: Manuaalinen maks., Resetointi, oikea: Manuaalinen maks.

060-120566

Painekytkin, KP7ABS

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: 2 SPST(NC), Resetointi, vasen puoli: Manuaalinen maks., Resetointi, oikea: Manuaalinen maks.

060-122066

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT+SPST(NO), Resetointi, vasen puoli: MIN. VAIHTOKELPOINEN

060-124166

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70 - 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT, Resetointi, vasen puoli: Autom.

060-124366

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70 - 4.00, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT, Resetointi, vasen puoli: Autom.

060-124566

Painekytkin, KP15

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Ero vasen puoli [bar]: 0.70, Ero oikea puoli [bar]: 4.0, Kosketimen toiminta: SPDT, Resetointi, vasen puoli: Manuaalinen min.

Näytä: