Varaosat ja tarvikkeet kompressoreille

Näyttää 329 tuotetta

040B0100

COM 20C

Tyyppi: COM 20C, Syöttöjännite [V] AC: 230, Maks. Käyttöpaine [bar]: 130.0, Maks. OPD [bar]: 80.0, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 6

040B0101

Cable, Power cable

Kaapelin pituus [m]: 5.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50, Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230

040B0102

Cable, Power cable

Kaapelin pituus [m]: 10.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 35, Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230

040B0103

Cable, Power cable

Kaapelin pituus [m]: 15.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25, Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230

040B0104

Cable, Power cable

Kaapelin pituus [m]: 20.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20, Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230

040B0111

Cable, Relay cable

Kaapelin pituus [m]: 5.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50, 24 V - 230 V

040B0112

Cable, Relay cable

Kaapelin pituus [m]: 10.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 35, 24 V - 230 V

040B0113

Cable, Relay cable

Kaapelin pituus [m]: 15.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25, 24 V - 230 V

040B0114

Cable, Relay cable

Kaapelin pituus [m]: 20.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20, 24 V - 230 V

040B0119

COM 10C

Tyyppi: COM 10C, Syöttöjännite [V] AC: 230, Maks. Käyttöpaine [bar]: 60.0, Maks. OPD [bar]: 40.0, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 6

Näytä: