Mäntäkompressori, MT100HS7AVE
Mäntäkompressori, MT100HS7AVE

MT100-7VI

Kylmäaineet: R22, Segmentin käyttö: Ilmastointi; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 500/3/50 575/3/60

Tuotetiedot

Bruttopaino 66.5 kg
Nettopaino 63 kg
EAN 5702428662840

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 62 A
Asennusholkki ODF
Asennushuomautus (toimitetaan vain Rotolock-versiona)
Asennusmomentti [Nm] 50 Nm
Asennusstandardi Rotolock
Brand technique Mäntäkompressori
Esilämmitin Ei
Hyväksyntästandardi CE
UL
Imuliitännän kiristysmomentti [Nm] 110 Nm
Imuliitännän koko [in] 1 3/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 233 mm
Imuliitäntäputken holkin koko [in] 1 1/8 in
Imuliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
IP-suojausluokka IP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3] 171.26 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 450 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 517 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 550 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 632 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 519 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 500/3/50 575/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) 150 °C
Korkeapainepuoli max paine (PS) 27.8 bar
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Korkeapainepuoli tilavuus 1.2 L
Korkeapainetesti [bar] [Max] 30 bar
Kuvaus MT100-7
Kylmäaineet R22
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 10 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Liitäntätyyppi Rotolock
Läpimitta [mm] 352 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 3 Nm
Mallinumero MT100HS7AVE
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] 15 Nm
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) 50 °C
Matalapainepuoli max paine (PS) 18.4 bar
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Matalapainepuoli tilavuus 31 L
Matalapainetesti [bar] [Max] 25 bar
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 50 Nm
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella 21.3 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella 28.1 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 kBTU/h 95.9 kBtu/h
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 500 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 575 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 500 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 575 V
Paine-erotesti [bar] [Max] 30 bar
Paineliitännän kiristysmomentti [Nm] 90 Nm
Paineliitännän koko [in] 1 1/4 in
Paineliitäntäputken holkin koko [in] 3/4 in
Paineliitäntäputken koko [in] 3/4 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Schrader
Pakkauksen korkeus [mm] 720 mm
Pakkauksen leveys [mm] 400 mm
Pakkauksen paino [Kg] 70 kg
Pakkauksen pituus [mm] 570 mm
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 8504010f
Poistoliitännän korkeus [mm] 125 mm
Rotolock-imuliitännän koko [in] 1 3/4 in
Rotolock-paineliitännän koko [in] 1 1/4 in
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] 3.17 Ohm
Segmentin käyttö Ilmastointi
Jäähdytys MT
Sukupolven koodi A
Suurin jatkuva virta (MCC) 17 A
Sylinteri 4
Sähköliitännät Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5
Taajuus [Hz] 50/60
Tehdasasetettu KP [bar] 25 bar
Tehdasasetettu MP [bar] 25 bar
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Mäntä
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät liitännät Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tyyppi MT
Tyyppimerkintä Compressor
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 Nm
Varoventtiili 30 bar/8 bar
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 160P
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] 30 Nm
Öljyntasausliitäntä 3/8'' laippa SAE
Öljytäyttö [l] 3.9 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality