Mäntäkompressori, Invertteri, VTZ038AGNR1A
Mäntäkompressori, Invertteri, VTZ038AGNR1A

120B0001

Kylmäaineet: R134a; R404A; R407C, Segmentin käyttö: Ilmastointi; Jäähdytys LT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Tuotetiedot

Bruttopaino 27.88 kg
Nettopaino 26 kg
EAN 5702428666176

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 30.5 A
Asennusholkki ODF
Asennushuomautus (toimitetaan vain Rotolock-versiona)
Asennusmomentti [Nm] 15 Nm
Asennusstandardi Rotolock
Brand technique Mäntäkompressori
Esilämmitin Ei
Hyväksyntästandardi CE-sertifioitu
UL sertifioitu, kun liitetty taajuusmuuttajaan
Imuliitännän kiristysmomentti [Nm] 90 Nm
Imuliitännän koko [in] 1 1/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 263 mm
Imuliitäntäputken holkin koko [in] 5/8 in
Imuliitäntäputken koko [in] 5/8 in
IP-suojausluokka IP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3] 38.12 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 0 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 0 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 356 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) 150 °C
Korkeapainepuoli max paine (PS) 29.4 bar
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Korkeapainepuoli tilavuus 0.3 L
Korkeapainetesti [bar] [Max] 30 bar
Kuvaus VTZ038-G
Kylmäaineet R134a
R404A
R407C
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 2.5 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Liitäntätyyppi Rotolock
Läpimitta [mm] 224 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 4.5 Nm
Mallinumero VTZ038AGNR1A
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] 15 Nm
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) 50 °C
Matalapainepuoli max paine (PS) 22.6 bar
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Matalapainepuoli tilavuus 7.5 L
Matalapainetesti [bar] [Max] 25 bar
Moottorin suojaus Moottorinsuojaus taajusmuuttajalla
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 50 Nm
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella 2.6 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella 4.4 kW
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Nimellisvirta (RLA) 7.35 A
Paine-erotesti [bar] [Max] 30 bar
Paineliitännän kiristysmomentti [Nm] 80 Nm
Paineliitännän koko [in] 1 in
Paineliitäntäputken holkin koko [in] 1/2 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Schrader
Pakkauksen korkeus [mm] 385 mm
Pakkauksen leveys [mm] 295 mm
Pakkauksen pituus [mm] 330 mm
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 8501042a
Poistoliitännän korkeus [mm] 67 mm
Rotolock-imuliitännän koko [in] 1 1/4 in
Rotolock-paineliitännän koko [in] 1 in
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] 3.37 Ohm
Segmentin käyttö Ilmastointi
Jäähdytys LT
Jäähdytys MT
Sukupolven koodi A
Suurin laukaisuvirta (MMT) 9.2 A
Sylinteri 1
Sähköliitännät 4,8 mm ruuvi
Taajuus [Hz] 35 - 90
Tehdasasetettu KP [bar] 25 bar
Tehdasasetettu MP [bar] 25 bar
Tehonsäätö Invertteri
Tekniikka Mäntä
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät liitännät Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tyyppi VTZ
Tyyppimerkintä Compressor
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 Nm
Varoventtiili 30 bar/8 bar
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 160PZ
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] 30 Nm
Öljyntasausliitäntä 3/8'' laippa SAE
Öljytäyttö [l] 0.95 L

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services