Puhaltimien pyörimisnopeuden säätimet

Näytetään 22 tuotetta

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, RGE

Tehdasasetus [bar]: 16.00, Vaiheiden määrä: 3, P-alue maks. [bar]: 4.0, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 28.00, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8.00, Tyyppimerkintä: RGE-Z3R4-7DS

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, RGE

Tehdasasetus [bar]: 19.00, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 4.0, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 28.00, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8.00, Tyyppimerkintä: RGE-Z1N4-7DS

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, RGE

Tehdasasetus [bar]: 16.00, Vaiheiden määrä: 3, P-alue maks. [bar]: 4.0, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 28.00, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8.00, Tyyppimerkintä: RGE-X3R4-7DS

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, RGE

Tehdasasetus [bar]: 19.00, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 4.0, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 28.00, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8.00, Tyyppimerkintä: RGE-Z1P4-7DS

Puhaltimen pyörimisnopeuden säädin, RGE

Tehdasasetus [bar]: 19.00, Vaiheiden määrä: 1, P-alue maks. [bar]: 4.0, Säätöalue [bar] Pe [maks.]: 28.00, Säätöalue [bar] Pe [min.]: 8.00, Tyyppimerkintä: RGE-Z1Q4-7DS

Näytä: