Kylmävaraston huoneohjain, AK-RC103
Kylmävaraston huoneohjain, AK-RC103

080Z3206

Toiminta: Kylmien huoneiden hallinta, Syöttöjännite [V] AC: 400, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetiedot

Bruttopaino 7.77 kg
Nettopaino 6.95 kg
EAN 5702428170666

 

Energiankulutus [VA] 10 VA
Further information Virta-alue 5 kW/ 11–16 A
Hyväksyntä CE
Kommentit NASTA C: KOODI 8 KORKEA - MATALA:148 BAR
Kompressorien maks. määrä 1 pc
Kotelointiluokka IP IP65
Määrä/pakkaustapa 1 pc
Näyttö edessä Kyllä
Ohjaimen tyyppi Optyma-ohjain 3-vaihe (7,5 HP)
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Sovellusalue Koneikko
Syöttöjännite [V] a.c. 400 V
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tarvikkeet Sis. 2 anturia
Toiminta Kylmien huoneiden hallinta
Tuoteryhmä Höyrystimen ja huoneen säätimet
Tuotteen nimi Kylmävaraston huoneohjain
Tyyppi AK-RC103
Venttiilin ulostulon tyyppi (TXV)

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality