Kylmävaraston huoneohjain, AK-RC101
Kylmävaraston huoneohjain, AK-RC101

080Z3200

Toiminta: Kylmien huoneiden hallinta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.65 kg
Nettopaino 1.3 kg
EAN 5702428170444

 

Energiankulutus [VA] 7 VA
Hyväksyntä CE
Kommentit NASTA C: KOODI 8 KORKEA - MATALA:148 BAR
Kompressorien maks. määrä 1 pc
Kotelointiluokka IP IP65
Määrä/pakkaustapa 1 pc
Näyttö edessä Kyllä
Ohjaimen tyyppi Optyma-ohjain 1-vaihe (2 HP)
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Sovellusalue Koneikko
Syöttöjännite [V] a.c. 230 V
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tarvikkeet Sis. 2 anturia
Toiminta Kylmien huoneiden hallinta
Tuoteryhmä Höyrystimen ja huoneen säätimet
Tuotteen nimi Kylmävaraston huoneohjain
Tyyppi AK-RC101
Venttiilin ulostulon tyyppi (TXV)

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services