Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4183

Toiminta: AKV, Pe, 5 relettä, näyttö, Tuotteen ominaisuudet: S2 ruiskutuksen ohjaus; CO2-vaatimusten mukainen; Pe-signaali, Tiedonsiirtotapa: MODBUS; Valinnainen LON, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.42 Kg
Nettopaino 0.35 Kg
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428551342

 

Analogiset lähdöt (AO) [pc] 1 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc] 6 kpl
Anturiliitäntä Ruuviliitännät
China RoHS compliance Out of scope
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 6 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 3 kpl
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Energiankulutus [VA] 5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä C-TICK
CE
Höyrystimien maks. määrä 1 kpl
In scope of WEEE Yes
Lisätietoja 12 kpl ilman liittimiä
Lämpöt. Anturin tuki NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Määrä/pakkaustapa 12 kpl
Näyttö edessä Kyllä
Ohjaimen tyyppi Kalustesääd. yksi kela, sis. näyttö
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paina. Siirtimen tuki RATIOMETRINEN
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description Kaluste-/huoneohjain (EEV)
Samankaltainen tuote 084B4083
Sovellusalue Jäähdytyksen ohjaus
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 115 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tiedonsiirto sisäänrakennettu MODBUS
Tiedonsiirtotapa MODBUS
Valinnainen LON
Tietoliikennekorttioptio LON RS485
Toiminta AKV, Pe, 5 relettä, näyttö
Tuoteryhmä Evaporator and room control
Tuotteen ominaisuudet CO2-vaatimusten mukainen
Pe-signaali
S2 ruiskutuksen ohjaus
Tyyppi AK-CC55 Single Coil UI
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin ulostulon tyyppi AKV

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality