Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC55 Multi Coil
Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4184

Tuotteen ominaisuudet: CO2-vaatimusten mukainen; Pe-signaali; S2 ruiskutuksen ohjaus, Tiedonsiirtotapa: MODBUS; Valinnainen LON, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.39 kg
Nettopaino 0.32 kg
EAN 5702428551359

 

Analogiset lähdöt (AO) [pc] 1 pc
Analogiset tulot (AI) [pc] 7 pc
Anturiliitäntä Screw terminals
Communication card option LON RS485
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 7 pc
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 2 pc
Energiankulutus [VA] 5 VA
Further information 12 kpl ilman liittimiä
Hyväksyntä C-TICK
CE
Höyrystimien maks. määrä 3 pc
Lämpöt. Anturin tuki NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Määrä/pakkaustapa 12 pc
Näyttö edessä Ei
Ohjaimen tyyppi Kalustesääd. monikela
Paina. Siirtimen tuki RATIOMETRINEN
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Samankaltainen tuote 084B4084
Sovellusalue Jäähdytyksen ohjaus
Syöttöjännite [V] AC 115 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tiedonsiirto sisäänrakennettu MODBUS
Tiedonsiirtotapa MODBUS
Valinnainen LON
Toiminta 3xAKV, Pe, 4 Relays
Tuoteryhmä Höyrystimen ja huoneen säätimet
Tuotteen nimi Kaluste-/huoneohjain (EEV)
Tuotteen ominaisuudet CO2-vaatimusten mukainen
Pe-signaali
S2 ruiskutuksen ohjaus
Tyyppi AK-CC55 Multi Coil
Venttiilin ulostulon tyyppi AKV

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality