Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV), AK-CC 350
Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV), AK-CC 350

084B4165

Sovellusalue: Lämpötilan ohjaus, Toiminta: Lämpöt, monikäytt.sovell. 4 relettä, Tiedonsiirtotapa: MODBUS; Valinnainen LON; Valinnainen MODBUS

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.39 kg
Nettopaino 0.32 kg
EAN 5702428406994

 

Analogiset tulot (AI) [pc] 3 pc
Anturin tyyppi Lämpöt.anturit
Anturitulojen määrä 3 pc
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 4 pc
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 2 pc
Energiankulutus [VA] 2.3 VA
Further information Hälytys = lisää toim. Puhallin 2. komp.
Hyväksyntä C-TICK
CE
EAC
CMIM
Höyrystimien maks. määrä 1 pc
Kompressorien maks. määrä 2 pc
Lämpöt. Anturin tuki NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Määrä/pakkaustapa 20 pc
Näyttö - optio EKA 163A
EKA 164A
Näyttö edessä Kyllä
Ohjaimen tyyppi Jäähd. ohjain (lämpöt.)
Pakkaustapa Monipakkaus
Sovellusalue Lämpötilan ohjaus
Syöttöjännite [V] a.c. 230 V
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tarvikkeet
Tiedonsiirtotapa MODBUS
Valinnainen LON
Valinnainen MODBUS
Toiminta Lämpöt, monikäytt.sovell. 4 relettä
Tuoteryhmä Höyrystimen ja huoneen säätimet
Tuotteen nimi Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV)
Tyyppi AK-CC 350
Venttiilin ulostulon tyyppi EVR (TXV)

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality