Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 10 tuotetta
Tulistuksen säätö, EKE 1A
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 3, Analogiset tulot (AI) [pc]: 2, Paineanturin tuki: Ratiometrinen 0,5–4 V DC, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Lämpötila-anturien määrä: 1, Paineanturien määrä: 1
Tulistuksen säätö, EKE 1B
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 2, Analogiset tulot (AI) [pc]: 2, Paineanturin tuki: Ratiometrinen 0,5–4 V DC, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Lämpötila-anturien määrä: 2, Paineanturien määrä: 1
Tulistuksen säätö, EKE 1D
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 2, Analogiset tulot (AI) [pc]: 2, Paineanturin tuki: Ratiometrinen 0,5–4 V DC, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Lämpötila-anturien määrä: 2, Paineanturien määrä: 1, Tiedonsiirtotapa: CANBUS
Tulistuksen säätö, EKE 1C
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 2, Analogiset tulot (AI) [pc]: 2, Paineanturin tuki: Ratiometrinen 0,5–4 V DC, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Paineanturien määrä: 3, Tiedonsiirtotapa: CANBUS
Varavirtamoduuli, EKE 2U
Syöttöjännite [V] AC: 24, Syöttöjännite [V] DC: 24, Hyväksyntä: UL; RoHS; CE, Maks. virtateho/vaihe [A]: 2, Käytetään tuotteelle: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Pakkaustapa: Monipakkaus