Nesteen pinta-anturit

Näyttää 50 tuotetta

084H4500

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Kaapeliversio

Rakenne: Kaapeliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 5000, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4501

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Kaapeliversio

Rakenne: Kaapeliversio, Sisältää: HMI jossa kielet EN, DE, FR, ES, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 5000, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4503

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 500, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4504

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 800, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4505

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 1000, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4506

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 1200, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4507

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 1500, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4508

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 1700, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4509

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 2200, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

084H4510

Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio

Rakenne: Koaksiaaliversio, Sisältää: HMI jossa kielet EN, DE, FR, ES, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 500, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30

Näytä: