FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8182

Taajuusmuuttajat
FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC,
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota

, Ei B-optiota
Ei C1-optiota,
Runko koko: A2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.49 kg
Nettopaino 3.9 kg
Määrä 19.867 l
EAN 5710107484669

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Tehoalue P1K5 1.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
B-optio BX Ei B-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
Runkokoko A2 A2
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P1K5T4E20H2XGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 1.5
Leveys ilman C-optioita [mm] 90,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 220,0
kVA 2.84
Tehohäviö NO [W] 62
Tehohäviö NO [W] 62
Jatkuva virta (NO) [A] 4.1
Jaksoittainen virta (NO) [A] 4.51
Jatkuva virta (NO) [A] 3.4
Jaksoittainen virta (NO) [A] 3.74
Laskettu nettopaino (kg) 4.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Mallikoodi01 FC-103P1K5T4E20H2XGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality