Palloventtiilit, JIP-WW, RB, laippa toimilaitteelle, Supistettu aukko, PN 25, DN 600, Hitsaus

065N0187

JIP-WW DN600 PN25 GF L1500 H650

Tuotetiedot

Bruttopaino 863 Kilogram
Nettopaino 828 Kilogram
Määrä 2222.613 Liter
EAN 5702421659069

 

Asennusasento Kaikki
Aukkojen määrä 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WW DN600 PN25 GF L1500 H650
EU RoHS compliance Out of scope
Hitsattavien päiden materiaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Hyväksyntästandardi EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20
Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli
Karan tiivistemateriaali PTFE/grafiitti
Kartion/istukan tiivistemateriaali PTFE+C
Kiertokulma [°] 90 °
Korkeus karan yläreunaan [mm] 10055 mm
Kvs-arvot (m³/h) 14300 m³/h
Käyttökohde Lämmitys ja jäähdytys
Käyttötapa Laippa toimilaitteelle
Liitostyypit Hitsaus
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 25 bar
Paineluokka PN 25
Pituus [mm] 1500 mm
Runkomateriaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Toimilaitteen laipan tyyppi F25
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Ball valves
Tyyppi JIP-WW, RB, Gear flange
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -40 °C
Venttiilin koko DN 600
Venttiilin pallon materiaali Ruostumaton teräs
Venttiilirungon materiaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Venttiilityyppi Supistettu aukko
Venttiin karan materiaali Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 180 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Vuotonopeus [% Kvs] Vuotonopeus A
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -40 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality