Julkinen luettelomme on käytettävissä vain PowerSourcessa, ja se toimii ensisijaisena lähteenä uusimpien tuotteistamme, konfiguraattoreistamme ja työkaluistamme.
Tämä osio on vain rekisteröityneiden ja valtuutettujen kumppaneidemme käytettävissä. Jos olet kumppani, voit viedä valtuutetun tuotevalikoimasi täältä.
Jatka siirtymällä suoraan PowerSourceen tai kirjautumalla sisään olemassa olevilla tunnistetiedoillasi.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kauppa, jossa olet: {0} .
Näyttää 165 tuotetta
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 15/4 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 20/6,3 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 25/8 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 32/16 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 40/20 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 50/32 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 65/50 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 80/80 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 100/125 2-tie, laippa, meno/paluu
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Laippa
VFG2 PN16 125/160 2-tie, laippa, meno/paluu
Näytä: