Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 432 tuotetta
Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130 m³/h, EPDM
Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2
Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2
Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2
Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2
Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2