Transkriittiset korkeapaineventtiilit

Näyttää 31 tuotetta

027H7200

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 2

Kylmäaineet: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-arvo [m3/h]: 0.17, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

027H7201

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 4

Kylmäaineet: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-arvo [m3/h]: 0.45, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

027H7202

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 8

Kylmäaineet: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-arvo [m3/h]: 0.93, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

027H7231

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 16

Kylmäaineet: R744; R410A; R134a, Kv-arvo [m3/h]: 1.6, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

027H7232

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 24

Kylmäaineet: R744; R410A; R134a, Kv-arvo [m3/h]: 2.4, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Näytä: