Magneettiventtiilit ammoniakille ja fluoratuille kylmäaineille

Näyttää 26 tuotetta

032F3050

Magneettiventtiili, EVRA 3

Magneettiventtiili, Tyyppi: EVRA 3, Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa

032F3080

Magneettiventtiili, EVRS 3

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Cv-arvo [gal/min]: 0.27, Kv-arvo [m3/h]: 0.23

032F3081

Magneettiventtiili, EVRS 3

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Kierre, Ulostulon liitäntätyyppi: Kierre, Cv-arvo [gal/min]: 0.27, Kv-arvo [m3/h]: 0.23

032F3082

Magneettiventtiili, EVRS 10

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Cv-arvo [gal/min]: 1.7, Kv-arvo [m3/h]: 1.5

032F3083

Magneettiventtiili, EVRST 10

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Cv-arvo [gal/min]: 1.7, Kv-arvo [m3/h]: 1.5

032F3084

Magneettiventtiili, EVRS 15

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Cv-arvo [gal/min]: 3.1, Kv-arvo [m3/h]: 2.7

032F3085

Magneettiventtiili, EVRST 15

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Cv-arvo [gal/min]: 3.1, Kv-arvo [m3/h]: 2.7

032F3086

Magneettiventtiili, EVRS 20

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Cv-arvo [gal/min]: 5.2, Kv-arvo [m3/h]: 4.5

032F310331

Magneettiventtiili, EVRA 3

Magneettiventtiili, Tyyppi: EVRA 3, Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa

032F3138

Magneettiventtiili, EVRA 3.5

Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Kierre, Ulostulon liitäntätyyppi: Kierre

Näytä: