Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 27 tuotetta
Magneettiventtiili, EVUL 3, Juotos, ODF, 3/8 in, Toiminta: NC
Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Kv-arvo [m3/h]: 0.3, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
Magneettiventtiili, EVUL 1, Juotos, ODF, 1/4 in, Toiminta: NC
Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Kv-arvo [m3/h]: 0.1, Pakkaustapa: Monipakkaus
Magneettiventtiili, EVUL 1, Juotos, ODF, Toiminta: NC
Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Kv-arvo [m3/h]: 0.1, Pakkaustapa: Monipakkaus
Magneettiventtiili, EVUL 5, Juotos, ODF, 3/8 in, Toiminta: NC
Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Kv-arvo [m3/h]: 0.65, Pakkaustapa: Monipakkaus
Magneettiventtiilikela, AZ240CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Monipakkaus
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00
Magneettiventtiilikela, AS230CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Monipakkaus
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00
Magneettiventtiilikela, AS240CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 240, Monipakkaus
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 240, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00
Magneettiventtiilikela, AS024CS, DIN latta, Monipakkaus
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Kotelointiluokka IP: IP00
Magneettiventtiilikela, AU230CS, Kaapeli, 1 m, Syöttöjännite [V] AC: 230, Monipakkaus
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 230, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP67
Magneettiventtiilikela, AU012DS, Kaapeli, 1 m, Monipakkaus
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP67