Näytä enemmän
Nestelasit

Näyttää 91 tuotetta

014-0007

SGI 6, Nestelasi, Laippa, 6 mm, Laippa, 6.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 6, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Nestelasi, Laippa, 10 mm, Laippa, 10.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 10, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Nestelasi, Laippa, 12 mm, Laippa, 12.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 12, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 12.00

014-0021

SGI 6, Nestelasi, Laippa, 6 mm, Laippa, 6.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 6, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 6.00

014-0022

SGI 10, Nestelasi, Laippa, 10 mm, Laippa, 10.00 mm

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 10, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 10.00

Näytä: