Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 169 tuotetta
Painelähetin, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 3000-2431-A1AB06-0
Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 16 x 1.5, Määrittelyavain: AKS 3000-D631-A1CD21-0
Painelähetin, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 16 x 1.5, Määrittelyavain: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 3000-9231-A1AB06-0
Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Määrittelyavain: AKS 3000-D631-A1EC04-0
Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Määrittelyavain: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Määrittelyavain: AKS 3000-9231-A1EC04-0
Painelähetin, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 16 x 1.5, Määrittelyavain: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 3000-DH31-A1AB06-0
Painelähetin, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 3000-2631-A1AB06-0