UnoFloor Comfort

088X3224

Stainless steel manifold, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version

Tuotetiedot

Bruttopaino 17.65 Kilogram
Nettopaino 16.75 Kilogram
Määrä 82.998 Liter
EAN 5702425243974

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi Stainless steel with flow meter and manual air vent
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] 4
Meetering Prepared for energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar] 6 bar
Number of connections 2
Ohjaustapa ICONTM Wiring center
Pressure valve AB-PM set
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Toimilaite 230V
Tulolämpötila, rakenne [˚C] 60 °C
Tuoteryhmä UnoFloors
Tyyppi UnoFloor Comfort
Versio Right

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality