Thermal actuators, TWA-A, RA, Supply voltage [V] AC: 24, NC/S (with end-switch), 0.95 m

088H3114

TWA-A NC/S 24V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.136 Kg
Nettopaino 0.134 Kg
Volume 0.447 Liter
EAN 5702420049625

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC/S 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP-suojausluokka IP 41
Kaapelin pituus [m] 0.95 m
Määrä/pakkaustapa 48 kpl
Päätekytkin Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-asiakirjan tuotenimi "Thermal was actuator (TWA)"
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Taajuusalue (Hz) [Maks.] 60 Hz
Taajuusalue (Hz) [Min.] 50 Hz
Tuoteryhmä Thermal actuators
Tyyppi TWA-A
Venttiilin toiminta NC/S (rajakytkimen kanssa)
Virrankulutus [W] 2 W
Yhdekoko RA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality